Menu Search

Rond Buisinzetstuk 25.0 mm 1.5 mm Zilver ABS

Verchroomde ronde insteekdoppen bieden een nette afwerking. Met geribbelde schacht waardoor ze gemakkelijk kunnen worden aangebracht en goed blijven zitten.
Essentra artikelnummer:

10288771

Oud artikelnummer:

499068

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 1,8138
200 + € 0,8637
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 36,28

20 x € 1,8138

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 25.0 mm
h 8.0 mm
t 1.5 mm
Massief materiaal Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
Kleur Zilver
Voltooien Chroom
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op