Menu Search

Rond Buisinzetstuk 19.0 mm 1.5 mm Zilver PE

Verchroomde ronde insteekdoppen bieden een nette afwerking. Met geribbelde schacht waardoor ze gemakkelijk kunnen worden aangebracht en goed blijven zitten.
Essentra artikelnummer:

10256923

Fabrikant artikelnummer:

465336

7000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,4893
1000 + € 0,2344
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 48,93

100 x € 0,4893

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 19.0 mm
h 10.0 mm
t 1.5 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zilver
Voltooien Chroom
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op