Menu Search

Buisinzetstuk 32.0 mm 1.5 mm Zwart PE

Verchroomde ronde insteekdoppen bieden een nette afwerking. Met geribbelde schacht waardoor ze gemakkelijk kunnen worden aangebracht en goed blijven zitten.
Essentra artikelnummer:

10254547

Fabrikant artikelnummer:

463588

16075 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 0,5454
250 - 2499 € 0,27
2500 - 4999 € 0,2567
5000 + € 0,2434
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 13,64

25 x € 0,5454

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 32.0 mm
h 16.0 mm
t 1.5 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op