Menu Search

Buisinzetstuk 50.0 mm 1.5 mm Zwart PE

Verchroomde ronde insteekdoppen bieden een nette afwerking. Met geribbelde schacht waardoor ze gemakkelijk kunnen worden aangebracht en goed blijven zitten.
Essentra artikelnummer:

10254073

Oud artikelnummer:

463023

8120 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 1,0471
200 - 1999 € 0,745
2000 - 3999 € 0,7064
4000 + € 0,6708
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 20,94

20 x € 1,0471

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 50.0 mm
h 14.3 mm
t 1.5 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op