Menu Search

Buisinzetstuk 16.0 mm 1.5 mm Zwart PE

Verchroomde ronde insteekdoppen bieden een nette afwerking. Met geribbelde schacht waardoor ze gemakkelijk kunnen worden aangebracht en goed blijven zitten.
Essentra artikelnummer:

10254066

Oud artikelnummer:

463022

5350 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 0,776
250 + € 0,4378
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 19,40

25 x € 0,776

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 16.0 mm
h 16.0 mm
t 1.5 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op