Menu Search

Rond Buisinzetstuk 16.0 mm 1.5 mm Verchroomd zilver ABS

Deze ronde insteekdop geeft een nette afwerking aan buisvormige toepassingen. Het heeft een geribbelde schacht voor een eenvoudige plaatsing en behoud. Het is verchroomd zilver en gemaakt van ABS-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20604196

Oud artikelnummer:

20604196

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,3414
1000 - 4999 € 0,2438
5000 + € 0,2194
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 34,14

100 x € 0,3414

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 16.0 mm
h 8.0 mm
t 1.5 mm
Massief materiaal Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
Kleur Verchroomd zilver
Voltooien Chroom
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op