Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ronde buisinsteekdoppen of glijvoeten bieden een afgewerkt uiterlijk en bescherming aan het uiteinde van ronde buizen, palen of staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, dat kan worden gebruikt op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor eenvoudige installatie.
Er zijn verschillende types en stijlen beschikbaar:
Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt een keuze om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Materiaal: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Oranje, Geel, Rood, Bruin, Blauw, Groen, Medium grijs Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | H | h | Materiaal | Maximale wanddikte | Minimum Wall Thickness | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1219 - € 0,1896 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| € 0,1435 - € 0,2232 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
| € 0,1975 - € 0,3072 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| € 0,0306 - € 0,0477 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| € 0,0251 - € 0,039 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| € 0,079 - € 0,123 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| € 0,1292 - € 0,2011 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| € 0,1239 - € 0,1927 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
| € 0,0603 - € 0,0939 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| € 0,0693 - € 0,1078 | 1000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| € 0,0755 - € 0,1175 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| € 0,1096 - € 0,1705 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| € 0,0229 - € 0,0356 | 6000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| € 0,1151 - € 0,179 | 60 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0309 - € 0,0481 | 4550 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| € 0,0415 - € 0,0646 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1613 - € 0,251 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| € 0,1094 - € 0,1702 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
| € 0,1577 - € 0,2454 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| € 0,131 - € 0,2039 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5