Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ronde buisinsteekdoppen of glijvoeten bieden een afgewerkt uiterlijk en bescherming aan het uiteinde van ronde buizen, palen of staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, dat kan worden gebruikt op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor eenvoudige installatie.
Er zijn verschillende types en stijlen beschikbaar:
Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt een keuze om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Materiaal: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Oranje, Geel, Rood, Bruin, Blauw, Groen, Medium grijs Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | H | h | Materiaal | Maximale wanddikte | Minimum Wall Thickness | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,186 - € 0,186 | Vraag de levertijd aan hier |
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| € 0,209 - € 0,3814 | 1598 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1409 - € 0,2776 | 7298 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1389 - € 0,2547 | 74957 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1569 - € 0,2858 | 11400 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1003 - € 0,1402 | 8287 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1739 - € 0,3203 | 18394 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1617 - € 0,2944 | 409 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0797 - € 0,0884 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,3988 - € 0,4197 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| € 0,0904 - € 0,126 | 5258 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,0904 - € 0,126 | 7776 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2913 - € 0,7155 | 1300 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,3066 - € 0,7506 | 7123 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2295 - € 0,4176 | 4448 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2607 - € 0,6383 | 642 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2784 - € 0,6843 | 894 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0934 - € 0,1302 | 2681 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1047 - € 0,1461 | 15002 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,0845 - € 0,1179 | 96670 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1