Menu Search

Round Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black LDPE

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10412534

Oud artikelnummer:

466579

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1406
10000 - 19999 € 0,1336
20000 + € 0,1266
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 140,60

1000 x € 0,1406

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 45.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale wanddikte 3.0 mm
Kleur Zwart
Materiaal PE
Goederencode 3917400099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op