Menu Search

Ronde buisinsteekdop 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Zwart

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10258118

Oud artikelnummer:

465601

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 299 € 1,5147
300 + € 0,7568
Standaard verpakking: 300

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 45,44

30 x € 1,5147

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 70.0 mm
H 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximale wanddikte 4.5 mm
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op