Menu Search

Ronde buisinsteekdop 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Wit LDPE - PIR

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen. Het is wit en gemaakt van LDPE.
Essentra artikelnummer:

20777104

Oud artikelnummer:

20777104

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
3500 - 17499 € 0,0337
17500 + € 0,0303
Standaard verpakking: 3500

Bestel in veelvoud van 3500

Totale prijs:

€ 117,95

3500 x € 0,0337

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 25.0 mm
H 11.5 mm
h 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale wanddikte 3.0 mm
Kleur Wit
Materiaal LDPE - PIR
Type 1
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op