Menu Search

Ronde buisinsteekdop 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Grijs LDPE - PIR

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen. Het is grijs en gemaakt van LDPE.
Essentra artikelnummer:

20777043

Oud artikelnummer:

20777043

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
6000 - 29999 € 0,0254
30000 + € 0,0229
Standaard verpakking: 6000

Bestel in veelvoud van 6000

Totale prijs:

€ 152,40

6000 x € 0,0254

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 20.0 mm
H 11.5 mm
h 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximale wanddikte 2.5 mm
Kleur Grijs
Materiaal LDPE - PIR
Type 1
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op