20776954
20776954
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10000 - 49999 | € 0,0241 |
| 50000 + | € 0,0217 |
| D | 16.0 mm |
|---|---|
| D | 0.63 in |
| H | 11.5 mm |
| H | 0.453 in |
| h | 3.0 mm |
| h | 0.118 in |
| Minimale wanddikte | 0.8 mm |
| Minimale wanddikte | 0.031 in |
| Maximale wanddikte | 2.0 mm |
| Maximale wanddikte | 0.079 in |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | LDPE - PIR |
| Type | 1 |
| Goederencode | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan