Menu Search

Round Tube Insert 12.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black ABS

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen. Het is zwart en gemaakt van PE-LD.
Essentra artikelnummer:

20599416

Oud artikelnummer:

20599416

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0615
1000 - 4999 € 0,0439
5000 + € 0,0395
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 6,15

100 x € 0,0615

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 12.0 mm
H 5.0 mm
Maximale wanddikte 1.0 mm
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Materiaal ABS
Type 5
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op