Menu Search

Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Black LDPE

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen. Het is zwart en gemaakt van PE-LD.
Essentra artikelnummer:

20594978

Oud artikelnummer:

20594978

19000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0341
10000 - 49999 € 0,0243
50000 + € 0,0219
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 34,10

1000 x € 0,0341

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 19.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximale wanddikte 2.0 mm
Kleur Zwart
Voltooien Geen afwerking
Materiaal LDPE
Type 2
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op