Menu Search

Domed Buisinzetstuk 15.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Zwart LDPE - PIR

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen. Het is zwart en gemaakt van PE-LD.
Essentra artikelnummer:

20594688

Oud artikelnummer:

20594688

7600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 - 3999 € 0,1592
4000 + € 0,1137
Standaard verpakking: 4000

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 63,68

400 x € 0,1592

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 20.0 mm
H 15.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale wanddikte 2.0 mm
Kleur Zwart
Voltooien Geen afwerking
Materiaal LDPE - PIR
Type 2
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op