Menu Search

Rond Ronde buisinsteekdop 25.4 mm 18 Zwart LDPE - PIR

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10092774

Oud artikelnummer:

199070

500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1919
5000 + € 0,0951
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 95,95

500 x € 0,1919

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 25.4 mm
Maximale wanddikte 18.0 mm
Kleur Zwart
Voltooien Gepolijst
Materiaal LDPE - PIR
Type 4
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op