Menu Search

Rond Ronde buisinsteekdop 31.7 mm 16 Zwart LDPE - PIR

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10092743

Oud artikelnummer:

199067

75 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,2851
2500 + € 0,1404
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 71,28

250 x € 0,2851

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 31.7 mm
Maximale wanddikte 16.0 mm
Kleur Zwart
Voltooien Gepolijst
Materiaal LDPE - PIR
Type 4
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op