Menu Search

Ronde glijvoet 28.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE Zwart

Ronde insteekdoppen kunnen gemakkelijk worden gemonteerd en bieden een kwalitatief hoogwaarde afwerking van een breed assortiment buisvormige producten.
Essentra artikelnummer:

10340387

Oud artikelnummer:

1339575

15000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,2009
3000 - 29999 € 0,0957
30000 + € 0,0922
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 60,27

300 x € 0,2009

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 28.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximale wanddikte 2.5 mm
Kleur Zwart
Voltooien Met structuur
Materiaal LDPE
Type Low Profile
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op