Menu Search

Ronde buisinsteekdop 35.0 mm 1.0 mm 2.5 mm LDPE - PIR Grijs

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10080818

Oud artikelnummer:

111758

1500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,2361
1500 - 14999 € 0,1025
15000 - 29999 € 0,0973
30000 + € 0,0921
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 35,42

150 x € 0,2361

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 35.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale wanddikte 2.5 mm
Kleur Grijs
Voltooien Met structuur
Materiaal LDPE - PIR
Type 1
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op