Menu Search

Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grey PE

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10076958

Oud artikelnummer:

111182

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,2457
1000 - 9999 € 0,0924
10000 - 19999 € 0,088
20000 + € 0,0832
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 24,57

100 x € 0,2457

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 28.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale wanddikte 2.5 mm
Kleur Grijs
Voltooien Met structuur
Materiaal LDPE - PIR
Type 1
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op