Menu Search

Round Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10076781

Oud artikelnummer:

111163

4 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,2662
1000 + € 0,1203
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 26,62

100 x € 0,2662

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 30.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale wanddikte 3.0 mm
Kleur Grijs
Voltooien Gepolijst
Materiaal LDPE - PIR
Type 1
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op