Menu Search

Ronde buisinsteekdop 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grijs

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10121245

Oud artikelnummer:

111149

400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,6599
500 - 4999 € 0,2486
5000 - 9999 € 0,2364
10000 + € 0,2227
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 33,00

50 x € 0,6599

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 50.8 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 11.0 mm
Maximale wanddikte 20.0 mm
Kleur Grijs
Voltooien Met structuur
Materiaal LDPE - PIR
Type 1
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op