Menu Search

Round Tube Insert 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10076224

Oud artikelnummer:

111113

2500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,1089
2500 + € 0,0492
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 27,23

250 x € 0,1089

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 12.7 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximale wanddikte 2.0 mm
Kleur Medium grijs
Voltooien Gepolijst
Materiaal LDPE - PIR
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op