Menu Search

Ronde buisinsteekdop 76.2 mm 1.0 mm 2.0 mm PE Wit

Clear Acrylic display holder neatly displays POS or marketing materials.
Essentra artikelnummer:

10075869

Oud artikelnummer:

111092

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 1,0886
250 + € 0,4932
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 27,22

25 x € 1,0886

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 76.2 mm
H 22.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale wanddikte 2.0 mm
Kleur Wit
Voltooien Gepolijst
Materiaal PE
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op