Menu Search

Ronde buisinsteekdop 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Wit

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10075722

Oud artikelnummer:

111076

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,1085
1500 + € 0,049
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 16,28

150 x € 0,1085

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 19.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximale wanddikte 2.0 mm
Kleur Wit
Voltooien Gepolijst
Materiaal LDPE - PIR
Type 1
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op