Menu Search

Ronde buisinsteekdop 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Wit

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10075715

Oud artikelnummer:

111075

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0923
5000 + € 0,0417
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 46,15

500 x € 0,0923

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 15.8 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximale wanddikte 2.0 mm
Kleur Wit
Voltooien Gepolijst
Materiaal LDPE - PIR
Type 1
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op