Menu Search

Ronde buisinsteekdop 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Zwart

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10075401

Oud artikelnummer:

111055

8500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0923
5000 + € 0,0417
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 46,15

500 x € 0,0923

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 15.8 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximale wanddikte 2.0 mm
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op