Menu Search

Ronde buisinsteekdop 47.6 mm 1.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR Geel

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10120682

Oud artikelnummer:

110797

1520 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
80 - 799 € 0,8393
800 - 7999 € 0,3859
8000 + € 0,3661
Standaard verpakking: 800

Bestel in veelvoud van 80

Totale prijs:

€ 67,14

80 x € 0,8393

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 47.6 mm
H 15.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale wanddikte 1.5 mm
Kleur Geel
Voltooien Gepolijst
Materiaal LDPE - PIR
Type 1
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op