Menu Search

Ronde buisinsteekdop 150.0 mm 2.0 mm 7.0 mm PE Zwart

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10183922

Oud artikelnummer:

085150069903

59 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 11,168
50 + € 8,9907
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 111,68

10 x € 11,168

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 150.0 mm
H 34.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximale wanddikte 7.0 mm
Kleur Zwart
Voltooien Met structuur
Materiaal PE
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op