Menu Search

Ronde buisinsteekdop 140.0 mm 2.0 mm 6.5 mm PE Zwart

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10183892

Oud artikelnummer:

085140069903

9 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 10,1756
50 + € 8,1909
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 101,76

10 x € 10,1756

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 140.0 mm
H 34.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximale wanddikte 6.5 mm
Kleur Zwart
Voltooien Met structuur
Materiaal PE
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op