Menu Search

Ronde buisinsteekdop 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Zwart

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10330876

Oud artikelnummer:

085110069903

60 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 6,6668
50 + € 4,3175
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 66,67

10 x € 6,6668

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 110.0 mm
H 28.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximale wanddikte 4.5 mm
Kleur Zwart
Voltooien Met structuur
Materiaal PE
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op