Menu Search

Ronde buisinsteekdop 42.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Grijs

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10183588

Oud artikelnummer:

085042062003

4999 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,7968
250 - 999 € 0,4813
1000 + € 0,3614
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 39,84

50 x € 0,7968

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 42.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximale wanddikte 2.5 mm
Kleur Grijs
Voltooien Met structuur
Materiaal PE
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op