Menu Search

Ronde buisinsteekdop 38.0 mm 1.5 mm 3.5 mm PE Wit

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10183557

Oud artikelnummer:

085038060303

2500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,6512
250 - 999 € 0,3674
1000 + € 0,2651
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 32,56

50 x € 0,6512

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 38.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximale wanddikte 3.5 mm
Kleur Wit
Voltooien Met structuur
Materiaal PE
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op