Menu Search

Ronde buisinsteekdop 28.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Grijs

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10183434

Oud artikelnummer:

085028062003

600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,389
500 - 999 € 0,2761
1000 + € 0,212
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 38,90

100 x € 0,389

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 28.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale wanddikte 2.5 mm
Kleur Grijs
Voltooien Met structuur
Materiaal PE
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op