Menu Search

Ronde buisinsteekdop 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Wit

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10330753

Fabrikant artikelnummer:

085025060303

1654 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,3116
500 - 999 € 0,2211
1000 + € 0,1691
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 31,16

100 x € 0,3116

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 25.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale wanddikte 2.5 mm
Kleur Wit
Voltooien Met structuur
Materiaal PE
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op