Menu Search

Ronde buisinsteekdop 32.0 mm Zwart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753924

Oud artikelnummer:

20753924

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
225 - 2249 € 0,0775
2250 - 11249 € 0,0554
11250 + € 0,0498
Standaard verpakking: 2250

Bestel in veelvoud van 225

Totale prijs:

€ 17,44

225 x € 0,0775

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 32.0 mm
h 3.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximale wanddikte 2.5 mm
Kleur Zwart
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op