Multifunctionele ronde buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in ronde buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.
Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.
Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Materiaal: LDPE Kleur: Grijs, Wit, Zwart Serie: SRILT
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H1 | Kleur | h | Maximale wanddikte | D | Minimum Wall Thickness | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0596 - € 0,0928 | 5400 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,0706 - € 0,1099 | 1000 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0904 - € 0,1406 | 1600 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,3583 - € 0,5573 | 120 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,7624 - € 1,1859 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,9948 - € 1,5474 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,3029 - € 0,4712 | 234 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,9907 - € 1,5411 | 56 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,2919 - € 0,4542 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,4623 - € 0,7193 | 150 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,106 - € 0,1649 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0974 - € 0,1516 | 2080 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 1,0592 - € 1,177 | 63 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 1,2598 - € 1,3998 | 116 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 1,0091 - € 1,5697 | 78 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,9928 - € 1,5444 | 90 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0189 - € 0,0294 | 72500 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0204 - € 0,0317 | 21250 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0288 - € 0,0449 | 10450 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,2697 - € 0,4995 | 5225 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan