20776817
20776817
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
150 - 749 | € 0,4348 |
750 + | € 0,3913 |
D | 3.5 in |
---|---|
D | 88.9 mm |
h | 21.5 mm |
h | 0.846 in |
h | 0.236 in |
h | 6.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
Maximale wanddikte | 4.0 mm |
Maximale wanddikte | 0.157 in |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Kleur | Wit |
Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan