20776510
20776510
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 250 - 1249 | € 0,2453 |
| 1250 + | € 0,2208 |
| D | 2.559 in |
|---|---|
| D | 65.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| h | 0.827 in |
| h | 21.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Maximale wanddikte | 0.138 in |
| Maximale wanddikte | 3.5 mm |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Kleur | Grijs |
| Goederencode | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiaal | LDPE - PIR |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan