20776466
20776466
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
400 - 1999 | € 0,1391 |
2000 + | € 0,1251 |
D | 2.362 in |
---|---|
D | 60.0 mm |
h | 0.728 in |
h | 18.5 mm |
h | 0.197 in |
h | 5.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
Maximale wanddikte | 0.118 in |
Maximale wanddikte | 3.0 mm |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Kleur | Wit |
Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan