Menu Search

Ronde buisinsteekdop 19.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Grijs LDPE - PIR

Deze multifunctionele ronde buisinsteekdop past perfect in ronde buizen, palen of staven, voorkomt verontreiniging, en zorgt voor veiligheid in de toepassing. Het is grijs van kleur en gemaakt van LDPE-materiaal. Het kan eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd of met een hamer voor een snelle montage.
Essentra artikelnummer:

20774783

Oud artikelnummer:

20774783

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5500 - 27499 € 0,0348
27500 + € 0,0313
Standaard verpakking: 5500

Bestel in veelvoud van 5500

Totale prijs:

€ 191,40

5500 x € 0,0348

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 19.0 mm
H1 5.0 mm
h 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale wanddikte 2.5 mm
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Grijs
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op