20774639
20774639
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 20 - 99 | € 2,133 |
| 100 + | € 1,9197 |
| D | 177.8 mm |
|---|---|
| D | 7 in |
| h | 34.0 mm |
| h | 1.339 in |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.126 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.2 mm |
| Maximale wanddikte | 8.0 mm |
| Maximale wanddikte | 0.315 in |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Kleur | Wit |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan