20774516
20774516
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 30 - 149 | € 1,5723 |
| 150 + | € 1,415 |
| D | 160.0 mm |
|---|---|
| D | 6.299 in |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| h | 1.339 in |
| h | 34.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 2.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.098 in |
| Maximale wanddikte | 7.0 mm |
| Maximale wanddikte | 0.276 in |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Kleur | Grijs |
| Goederencode | 3923509000 |
| Materiaal | LDPE |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan