Menu Search

Ronde buisinsteekdop 159.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Wit LDPE

Deze multifunctionele ronde buisinsteekdop past perfect in ronde buizen, palen of staven, voorkomt verontreiniging, en zorgt voor veiligheid in de toepassing. Het is wit van kleur en gemaakt van LDPE-materiaal. Het kan eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd of met een hamer voor een snelle montage.
Essentra artikelnummer:

20774486

Oud artikelnummer:

20774486

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 1,4723
150 + € 1,3251
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 44,17

30 x € 1,4723

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 159.0 mm
H1 6.0 mm
h 34.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximale wanddikte 6.5 mm
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Wit
Goederencode 3923509000
Materiaal LDPE

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op