Menu Search

Ronde buisinsteekdop 14.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Wit LDPE

Deze multifunctionele ronde buisinsteekdop past perfect in ronde buizen, palen of staven, voorkomt verontreiniging, en zorgt voor veiligheid in de toepassing. Het is wit van kleur en gemaakt van LDPE-materiaal. Het kan eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd of met een hamer voor een snelle montage.
Essentra artikelnummer:

20774356

Oud artikelnummer:

20774356

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10000 - 49999 € 0,0243
50000 + € 0,0219
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 10000

Totale prijs:

€ 243,00

10000 x € 0,0243

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 14.0 mm
h 11.5 mm
H1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale wanddikte 2.0 mm
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Wit
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op