Menu Search

Ronde buisinsteekdop 140.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Grijs LDPE

Deze multifunctionele ronde buisinsteekdop past perfect in ronde buizen, palen of staven, voorkomt verontreiniging, en zorgt voor veiligheid in de toepassing. Het is grijs van kleur en gemaakt van LDPE-materiaal. Het kan eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd of met een hamer voor een snelle montage.
Essentra artikelnummer:

20774318

Oud artikelnummer:

20774318

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
40 - 199 € 1,2821
200 + € 1,1538
Standaard verpakking: 40

Bestel in veelvoud van 40

Totale prijs:

€ 51,28

40 x € 1,2821

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 140.0 mm
h 34.0 mm
H1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximale wanddikte 6.5 mm
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Grijs
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op