Menu Search

Ronde buisinsteekdop 127.0 mm 3.2 mm- 7.0 mm Grijs LDPE

Deze multifunctionele ronde buisinsteekdop past perfect in ronde buizen, palen of staven, voorkomt verontreiniging, en zorgt voor veiligheid in de toepassing. Het is grijs van kleur en gemaakt van LDPE-materiaal. Het kan eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd of met een hamer voor een snelle montage.
Essentra artikelnummer:

20774202

Oud artikelnummer:

20774202

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
45 - 224 € 1,1539
225 + € 1,0385
Standaard verpakking: 45

Bestel in veelvoud van 45

Totale prijs:

€ 51,93

45 x € 1,1539

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 127.0 mm
H1 6.0 mm
h 33.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.2 mm
Maximale wanddikte 7.0 mm
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Grijs
Goederencode 3923509000
Materiaal LDPE

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op