20773885
20773885
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 499 | € 1,0803 |
| 500 + | € 0,9722 |
| D | 4.016 in |
|---|---|
| D | 102.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| h | 0.787 in |
| h | 20.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Maximale wanddikte | 4.0 mm |
| Maximale wanddikte | 0.157 in |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Kleur | Grijs |
| Goederencode | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiaal | LDPE - PIR |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan