Menu Search

Ronde buisinsteekdop 50.0 mm Zwart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753634

Oud artikelnummer:

20753634

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
700 - 3499 € 0,1333
3500 + € 0,12
Standaard verpakking: 700

Bestel in veelvoud van 700

Totale prijs:

€ 93,31

700 x € 0,1333

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 50.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximale wanddikte 4.5 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Kleur Zwart
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op